??
CAD model selection
K1178.35300
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1178 - Spring hinges aluminium profile tension spring hinges, 0.20 Nm
Bill of material
K1178.35300
BESTKIPP
Order No.
K1178.35300
MATERIAL
material
Aluminium
AUSF
version
spring open
FARBE
Colour
colourless
OBFLGK
Surface finish body
anodised
W
Angle
°
A
width
35
A1
Distance
21
B
Length
30
B1
Distance
15
D
diameter
3.5
D1
diameter
10
S
thickness
3.3
F1
1210 N
F2
1310 N
GEW
Approx. weight
0.0100 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245590117
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions